Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFQ, DN 250

003G1404

Impulse tubes for AFQ PN40 250

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For valve sizeDN 250
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ PN40 250
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]40 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]250 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]250 mm
다음의 기능 포함:
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]40 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]40 bar
구분Impulse tubes for AFQ PN40 250
연결의 크기G 1/4
재질Stainless steel
제품 유형Impulse tubes
제품 유형에 대해AFQ
제품군Accessories - SAC
직경 [mm]10 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.375 킬로그램
순중량0.375 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume3.575 리터
EAN/UPC5702421813539