Danfoss logo
Impulse tube set AF G1/4, fi10x1,5m PN16

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, 1500 mm, Cooper CW 024A, For product type: AFP(Q)/B, Universal

003G1391

Impulse tube set AF G1/4, fi10x1,5m

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
For valve sizeUniversal
Material DescriptionImpulse tube set AF G1/4, fi10x1,5m
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]250 mm
다음의 기능 포함:
값
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]15 mm
구분Impulse tube set AF G1/4, fi10x1,5m
길이 [mm]1500.0 mm
연결의 크기G 1/4
재질Cooper CW 024A
제품 유형Impulse tubes
제품 유형에 대해AFP(Q)/B
제품군Accessories - SAC
직경 [mm]10 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.574 킬로그램
순중량0.433 킬로그램
Volume3.538 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421812419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm