Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFPQ4, DN 200

003G1389

Impulse tubes for AFPQ4 PN40 200

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For valve sizeDN 200
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 200
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]40 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]200 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]200 mm
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]40 bar
다음의 기능 포함:
값
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar
구분Impulse tubes for AFPQ4 PN40 200
연결의 크기G 1/4
재질Stainless steel
제품 유형Impulse tubes
제품 유형에 대해AFPQ4
제품군Accessories - SAC
직경 [mm]10 mm
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.708 킬로그램
순중량0.708 킬로그램
Volume3.6 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421812396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm