Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB (-F) PN40 65/80

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFPB (-F), DN 125

003G1364

Impulse tubes for AFPB (-F) PN40 125

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
For valve sizeDN 125
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB (-F) PN40 125
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]40 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP 서류 제품 이름AF IMPULSE TUBES (2)
다음의 기능 포함:
값
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]125 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]125 mm
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]40 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar
구분Impulse tubes for AFPB (-F) PN40 125
연결의 크기G 1/4
재질Stainless steel
제품 유형Impulse tubes
제품 유형에 대해AFPB (-F)
제품군Accessories - SAC
직경 [mm]10 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.11 킬로그램
순중량0.104 킬로그램
Volume0.308 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421812143
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm