LENO MSV-BD PURE, DN 15
003Z9991
제품 유형: LENO MSV-BD PURE, DN 15, 수동 균형 조정
003Z9991
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connections | G ½" |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Drain function | ¿¹ |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow type | N/A |
| Kvs values [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MSV-BD PURE DN15 G½" |
| Product line | 28 |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Setting scale | ¿¹ |
| Shut-off function | ¿¹ |
| Test plugs | With test plugs |
| Valve body material | Ecobrass |
| 구분 | MSV-BD PURE DN15 G½" |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 120 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | -20 °C |
| 밸브 크기 | DN 15 |
| 압력 클래스 | PN 20 |
| 연결 유형 | Internal thread |
| 제품 유형 | LENO MSV-BD PURE |
| 제품군 | 수동 균형 조정 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.82 킬로그램 |
| 순중량 | 0.816 킬로그램 |
| Volume | 1.367 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508718 |
| Proposition 65 | No significant risk |