수동 프리세팅 밸브 LENO™ MSV-BD
LENO™ MSV-BD는 난방 및 냉방 시스템의 유량 밸런싱을 위한 수동 밸브 제품군입니다.
정유량 시스템에는 LENO™ MSV-BD를 사용하는 것이 좋습니다. 밸브는 급수 또는 환수 측에 설치할 수 있습니다.
MSV-BD PURE 밸브는 DN15LF - 25 범위에서 사용할 수 있습니다. MSV-BD와 MSV-BD PURE 밸브의 유일한 차이점은 밸브 구성에 사용되는황동 재질입니다.
Features and benefits
- 쉽게 장착할 수 있는 탈착식 수동 핸들.
- 편리한 측정 및 배수를 위한 360° 회전 가능 측정 스테이션.
- 여러 각도에서 볼 수 있는 프리세팅 설정 눈금.
- 간편한 프리세팅 잠금.
- Ø 3mm 니들용 테스트 플러그 내장.
- 밸브 유입부 및 배출부 측에 별도 배수 기능을 갖춘 배수관 연결.
- 쉽게 여닫을 수 없도록 알렌 키로 개폐.
- 개폐 컬러 표시기.