Danfoss logo
MSV-B 003z4032

LENO MSV-B, DN 20

003Z4032

MSV-B DN 20, Internal thread, manual balancing valve
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: LENO™ MSV-B

교체를 위한 권장 사항: 003Z7002

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
ConnectionsRp ¾
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drain function없음
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionMSV-B DN20 G? int.
Pressure classPN 20
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
다음의 기능 포함:
SCIP 서류 제품 이름MSV-B DN15-DN50 (1)
Setting scale¿¹
Shut-off function¿¹
Test plugsWith test plugs
Valve body materialDZR 황동
구분MSV-B DN 20, Internal thread, manual balancing valve
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-20 °C
밸브 크기DN 20
연결 유형Internal thread
제품 유형LENO MSV-B
제품군수동 균형 조정

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.784 킬로그램
순중량0.724 킬로그램
Volume1.434 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702420096445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm