LENO MSV-D, DN 20
003Z7002
LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20
003Z7002
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connections | G ¾ |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Drain function | 없음 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kvs values [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Material Description | MSV-D DN20 |
| Pressure class | PN 20 |
| Product line | 28 |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 제품 이름 | MSV-D/ASV-D |
| Setting scale | ¿¹ |
| Shut-off function | ¿¹ |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Test plugs | With test plugs |
| Valve body material | CW 617N |
| 구분 | LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20 |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 120 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | -20 °C |
| 밸브 크기 | DN 20 |
| 연결 유형 | Internal thread ISO 228/2 |
| 제품 유형 | LENO MSV-D |
| 제품군 | 수동 균형 조정 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.79 킬로그램 |
| 순중량 | 0.72 킬로그램 |
| Volume | 1.396 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617844 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |