Danfoss logo
AB-QM-product-category

AB-QM

댄포스 AB-QM은 높은 정확성 및 내구성과 업계 최 고의 사용자 친화성을 결합한 압력 독립형 제어 밸브 (PICV)입니다. AB-QM은 가장 효율적인 HVAC 시스 템을 제공하면서 프로젝트를 정해진 시간과 예산에 맞춰 실행할 수 있도록 완벽하게 설계되었습니다.

압력 독립형 밸브는 자동 밸런싱 기능을 갖춘 제 어 밸브입니다. 내장된 압력 컨트롤러는 제어 밸브 에 일정한 차압을 유지하여 완벽한 밸브 영향도 (full authority) 및 자동 유량 제한을 보장합니다. 댄포스 PICV는 제어 및 자동 순환수 밸런스라는 두 가지 기 능을 하나로 결합하여 미래지향적인 HVAC 시스템 의 설계자가 직면한 과제에 대한 비용 효율적인 솔루 션을 제공합니다. AB-QM은 산업용 냉동 시스템에도 사용할 수 있습니다.

Features and benefits

  • 정확한 유량 제한으로 적시에 항상 올바른 유량을 보장하여 펌핑 에너지 최소화 보장.
  • 최대 670 m3/h 의 유량을 위한 DN 15 ~ DN 250의 전체 범위.
  • 범용성을 위해 암나사형 및 수나사형과 함께 사용 가능.
  • 댄포스의 내구성 테스트를 통해 AB-QM은 스케 일링 및 막힘에 대한 동급 최고의 저항성 보장.
  • 항상 가시적인 설정과 테스트 플러그를 통한 유량 측정 기능으로 손쉬운 문제 해결.
  • 안정적이고 정밀한 온도 제어를 위한 최소 히스테 리시스.
  • 다양한 스마트 액추에이터로 미래를 대비하고, 데 이터 기반 및 최적화된 HVAC 4.0 지원.