AB-QM valves
Product types shown: 3
AB-QM
댄포스 AB-QM은 높은 정확성 및 내구성과 업계 최 고의 사용자 친화성을 결합한 압력 독립형 제어 밸브 (PICV)입니다. AB-QM은 가장 효율적인 HVAC 시스 템을 제공하면서 프로젝트를 정해진 시간과 예산에 맞춰 실행할 수 있도록 완벽하게 설계되었습니다.
압력 독립형 밸브는 자동 밸런싱 기능을 갖춘 제 어 밸브입니다. 내장된 압력 컨트롤러는 제어 밸브 에 일정한 차압을 유지하여 완벽한 밸브 영향도 (full authority) 및 자동 유량 제한을 보장합니다. 댄포스 PICV는 제어 및 자동 순환수 밸런스라는 두 가지 기 능을 하나로 결합하여 미래지향적인 HVAC 시스템 의 설계자가 직면한 과제에 대한 비용 효율적인 솔루 션을 제공합니다. AB-QM은 산업용 냉동 시스템에도 사용할 수 있습니다.AB-QM ANSI
The AB‑QM control valve provides pressure independent regulation of flow while also providing flow limiting system balance. The valve internally contains a unique differential pressure regulator which automatically adjusts to normal changes in system pressure from valves opening and closing or changing of pump speed. As a result of maintaining a constant pressure for the temperature control valve, valve authority is maintained high. This allows for precise interaction with the temperature controller and unparalleled system operation as indicated by assuring the highest possible coil log mean temperature difference (ΔT).
The valve is easily set and adjusted to provide the precise flow required for each terminal unit. Design calculation and commissioning effort normally required for it's control and balance valves are virtually eliminated because of the built in automatic pressure control regulator. A wide selection of actuators are available for the AB‑QM providing further control features for the valve, making it an ideal selection for the simplest of two position control strategies to the precision required for modulating control and variable speed pump optimization.