온도식 액추에이터
Product types shown: 4

Actuator ABN A5 for AB-QM, On/Off
The ABN A5 on/off thermal actuator has been specifically designed for use with AB-QM valves DN10-32/½-1¼ inch in heating and cooling applications.
The actuator can be controlled with an on/off or PWM controller which is provided either by a room thermostat or by a central direct digital control (DDC) system.
Actuator ABNM A5 LOG for AB-QM, 0-10 V Proportional
안전 기능 버전: SD(스프링 다운), SU(ABNM A5 0-10V 열 액추에이터는 난방 및 냉방 분야에서 AB-QM DN10-32/½-1¾인치 밸브와 함께 사용하도록 특별히 설계되었습니다.
제어는 0-10V 신호를 통해 이루어지며, 이 신호는 타사 실내 온도 조절기 또는 대부분의 경우 중앙 직접 디지털 제어(DDC) 시스템에서 제공됩니다. 액추에이터는 0-10V 신호를 비례 액추에이터 이동 거리로 변환하며, 이는 선형(ABNM A5 LIN) 또는 대수/등비율(ABNM A5 LOG)일 수 있습니다.
팬 코일 유닛 또는 천장형 냉각 시스템에는 대수 버전(물-공기 열교환기)을 선택하는 것이 좋습니다. 결과적으로 시스템 응답이 선형적이 되어 실내 온도를 최적으로 제어할 수 있습니다.
열동식 구동기 TWA-Z
Danfoss thermal actuator TWA-Z is used with Danfoss automatically balanced combination valves type FAN-Q.
The actuator can be controlled with an on/off controller, pulse width modulation (PWM) or switch.
These provide a cost effective solution for the control of hot and /or chilled water for fan coil units, small reheaters and recoolers in temperature control systems.