Danfoss logo
Actuator ABNM A5 LOG for AB-QM, 0-10 V Proportional-product-category

Actuator ABNM A5 LOG for AB-QM, 0-10 V Proportional

안전 기능 버전: SD(스프링 다운), SU(ABNM A5 0-10V 열 액추에이터는 난방 및 냉방 분야에서 AB-QM DN10-32/½-1¾인치 밸브와 함께 사용하도록 특별히 설계되었습니다.

제어는 0-10V 신호를 통해 이루어지며, 이 신호는 타사 실내 온도 조절기 또는 대부분의 경우 중앙 직접 디지털 제어(DDC) 시스템에서 제공됩니다. 액추에이터는 0-10V 신호를 비례 액추에이터 이동 거리로 변환하며, 이는 선형(ABNM A5 LIN) 또는 대수/등비율(ABNM A5 LOG)일 수 있습니다.

​​​​​​​팬 코일 유닛 또는 천장형 냉각 시스템에는 대수 버전(물-공기 열교환기)을 선택하는 것이 좋습니다. 결과적으로 시스템 응답이 선형적이 되어 실내 온도를 최적으로 제어할 수 있습니다.

Features and benefits

  • 일반적으로 닫힘(NC)으로 사용 가능
  • AB-QM 개폐점 검출
  • 플러그인 할로겐프리 케이블
  • 간단한 스냅온 설치
  • 모든 설치 위치에서 액추에이터 방향
  • First-Open 기능(NC 버전)
  • 컴팩트한 사이즈, 작은 치수
  • 소음 없고 유지 보수가 필요 없음
  • All round function indicator
  • Noiseless and maintenance-free