존 밸브
Product types shown: 2

RA-C
Together with Danfoss selfacting and electronic controls, RA-C valves make up a perfect combina-tion for control of cooling and heating circuits.
The RA-C valve is a normally open valve. In an application with self-acting sensors type FEK or FED it is ensured that the cooling valve opens when the room temperature is rising above the set temperature.
RA-HC
RA-HC는 모든 HVAC 시스템의 팬 코일 유닛 및 유사한 단말 유닛에 댄포스 자동 또는 댄포스 전자 제어 장치와 함께 적용되는 제어 밸브입니다. 댄포스 ASV와 함께 설치하면 밸런싱 및 제어 기능이 결합되어 완벽한 동적 유압 솔루션을 구현합니다.
댄포스 열 액츄에이터(TWA)와 결합된 RA-HC 밸브는 On/Off 제어 기능을 제공하고, 단말 유닛의 유량을 제어하며, 실내 부하 요구 사항에 따라 최적의 온도를 유지합니다.
RA-HC 밸브는 8단계 사전 설정을 통해 각 회로에 정확한 유량을 보장합니다.
RA-HC는 높은 유량 용량에 적합하며, 컴팩트한 디자인으로 설치 공간이 매우 작습니다.