TVM-W
TVM-W는 자동식 혼합 밸브이며, 일정한 온도로 혼 합된 물을 제공합니다. 급탕 분야에서 필요한 온도로 즉시 물을 공급하는 데 사용됩니다.
Features and benefits
- 온도 조절 요소의 빠른 반응은 정확한 온도 제어 를 보장합니다.
- 단일 콘센트(예: 욕조, 세면대, 샤워기 및 비데) 또 는 소수의 그룹화된 콘센트에 적합합니다.
- 견고하고 복잡하지 않은 구조는 뛰어난 신뢰성, 향상된 안전성, 에너지 효율성 및 사용자 편의를 제공합니다. 냉수 공급의 문제가 발생할 경우 전 체 흐름이 빠르게 차단되어 최종 사용자에게 더 높은 안전성을 제공합니다. 간소화된 설계 및 구 조로 구성 부품이 적어 뛰어난 신뢰성, 수명 및 안 전성을 보장합니다.
- TVM-W는 화상으로부터 높은 수준의 보호를 보 장하며, 이는 병원, 학교 또는 다세대 주택에서 특 히 중요합니다(예: 레기오넬라 소독의 경우).
- TVM-W의 “저연 황동” 밸브는 2013년 12월 발효 되는 유럽 음용수 지침에 의해 시행되는 새로운 규정을 준수합니다.