Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV PURE, 판: A, DN 15

003Z6515

MTCV PURE A VERSION DN15

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Approval typeN/A
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]100 KPa
Disinfection function없음
EU RoHS complianceOut of scope
Factory setting [°C]50 °C
Kvs values [m³/h]1.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN15
Product line28
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질No
Valve body materialRg+
구분MTCV PURE A VERSION DN15
매질 온도 [°C] [최대]100 °C
밸브 크기DN 15
압력 클래스PN 10
연결 유형Internal thread ISO 7/1Rp ¾
온도 설정 범위 [°C] [최대값]60 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]35 °C
제품 유형MTCV PURE
제품군온수 균형 조절
판A

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.567 킬로그램
순중량0.533 킬로그램
Volume0.534 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162502785
Proposition 65No significant risk