Danfoss logo
MTCV-product-category

MTCV

MTCV는 순환 기능이 있는 가정용 온수 설비에 사용되는 다기능 온도 조절 밸런싱 밸브입니다.
MTCV는 시스템의 온도를 일정하게 유지하여 온수 설비의 열 균형을 제공하므로 순환 배관의 유량을 필요 최소 수준으로 제한합니다.
음용수 품질에 대한 증가하는 요구를 충족하기 위해 Danfoss MTCV 밸브는 내부식성 및 저연 소재로 제작됩니다.
    - rg5 청동 소재로 제작된 밸브 몸통.
    - 저연 소재로 제작된 구성품.
    - 첨단 엔지니어링 폴리머 POM-C로 제작된 메인 콘.

Features and benefits

  • 자동 (자체 작동) 소독 모듈 - 열 소자.
  • 열동식 TWA 및 온도 센서 PT1000이 장착된 전자 제어기.