Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV, 판: B, DN 20

003Z1557

MTCV DN 20, B version, multifunctional thermostatic circulation valve

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Approval typeACSPZH
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]100 KPa
Disinfection function¿¹
EU RoHS complianceOut of scope
Factory setting [°C]50 °C
Kvs values [m³/h]1.80 m³/h
Material DescriptionMTCV B VERSION DN20
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
Valve body materialRg5
구분MTCV DN 20, B version, multifunctional thermostatic circulation valve
매질 온도 [°C] [최대]100 °C
밸브 크기DN 20
압력 클래스PN 10
연결 유형Internal thread ISO 7/1Rp ¾
온도 설정 범위 [°C] [최대값]60 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]35 °C
제품 유형MTCV
제품군온수 균형 조절
판B

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.676 킬로그램
순중량0.676 킬로그램
Volume0.504 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5710104067858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm