Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, 판: A, DN 20

003Z0540

MTCV DN 20, A version, retrofit, multifunctional thermostatic circulation valve

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Approval typeACSPZH
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]100 KPa
Disinfection function없음
EU RoHS complianceOut of scope
Factory setting [°C]50 °C
Kvs values [m³/h]1.80 m³/h
Material DescriptionMTCV A VERSION DN20 Rg5, retrofit
Product line28
다음의 기능 포함:
값
Valve body materialRg5
구분MTCV DN 20, A version, retrofit, multifunctional thermostatic circulation valve
매질 온도 [°C] [최대]100 °C
밸브 크기DN 20
압력 클래스PN 10
연결 유형Internal thread ISO 7/1Rp ½
온도 설정 범위 [°C] [최대값]60 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]35 °C
제품 유형MTCV
제품군온수 균형 조절
판A

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.62 킬로그램
순중량0.616 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.514 리터
EAN/UPC5710104011462