MTCV, 판: A, DN 15, null: DVGW
003Z0510
MTCV DN 15, DVGW, A version, multifunctional thermostatic circulation valve
003Z0510
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Approval type | DVGW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure over the valve [kPa] [Max] | 100 KPa |
| Disinfection function | 없음 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Factory setting [°C] | 57 °C |
| Kvs values [m³/h] | 1.50 m³/h |
| Material Description | MTCV DVGW VERSION DN15 |
| Product line | 28 |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Valve body material | Rg5 |
| 구분 | MTCV DN 15, DVGW, A version, multifunctional thermostatic circulation valve |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 100 °C |
| 밸브 크기 | DN 15 |
| 압력 클래스 | PN 10 |
| 연결 유형 | Internal thread ISO 7/1Rp ½ |
| 온도 설정 범위 [°C] [최대값] | 60 °C |
| 온도 설정 범위 [°C] [최분] | 35 °C |
| 제품 유형 | MTCV |
| 제품군 | 온수 균형 조절 |
| 판 | A |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.564 킬로그램 |
| 순중량 | 0.557 킬로그램 |
| Volume | 0.504 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |