Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energy meters, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 9000

187F9042

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Infocal 9

교체를 위한 권장 사항: 187F3391, 187F8308

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]1200 mm
Diameter [mm] [Min]600 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
다음의 기능 포함:
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-9000 R 3.6V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h] [Max]9000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]2150.0 m³/h
REACH 후보 목록 물질No
제품 유형Infocal 9
제품군Energy meters

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.809 킬로그램
순중량1.1 킬로그램
Volume20.621 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428673389
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens