Energy meters, Supercal 5, Heating and cooling, mains, M-Bus
187F8308
Energy calculator
187F8308
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Ambient class | E1 / M1 |
| Approval authority | MID |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] [Max] | 1200 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 600 mm |
| Energy unit | MWh |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| For flow meter | SONO3500 CT |
| Installation | Return |
| Integrated communication | M-Bus |
| Interface module slot 1 | No interface module |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| IP 보호 클래스 | IP65 |
| Material Description | Supercal 5 HC 100l/p R 230V M-Bus |
| Product line | District Energy Controls |
| Pulse value volume [l/pulse] | 100.0 l/pulse |
| qp [m³/h] [Max] | 10000.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 2150.0 m³/h |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage type | mains |
| 구분 | Energy calculator |
| 용도 | Heating and cooling |
| 제품 유형 | Supercal 5 |
| 제품군 | Energy meters |
| 표시 유형 | LCD |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.69 킬로그램 |
| 순중량 | 0.63 킬로그램 |
| Volume | 2.414 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424691288 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |