Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energy meters, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Heating and cooling, mains, M-bus module

187F9037

Energy calculator
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Infocal 9

교체를 위한 권장 사항: 187F3391, 187F8306

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]350 mm
Diameter [mm] [Min]200 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
InstallationSupply
Integrated communication2 pulse input
Interface module slot 1M-bus module
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 S 230V M-Bus
다음의 기능 포함:
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage typemains
공급 전압 [V] AC230 V
구분Energy calculator
용도Heating and cooling
제품 유형Infocal 9
제품군Energy meters

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.111 킬로그램
순중량1.1 킬로그램
Volume3.791 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428673334
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens