Danfoss logo
Supercal 5

Energy meters, Supercal 5, Heating and cooling, mains, M-Bus

187F8306

Energy calculator

제품 사양

다음의 기능 포함:
Ambient classE1 / M1
Approval authorityMID
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Max]1200 mm
Diameter [mm] [Min]600 mm
Energy unitMWh
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
For flow meterSONO3500 CT
InstallationReturn
Integrated communicationM-Bus
Interface module slot 1No interface module
다음의 기능 포함:
IP 보호 클래스IP65
Material DescriptionSupercal 5 HC 10l/p R 230V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
Pulse value volume [l/pulse]10.0 l/pulse
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage typemains
구분Energy calculator
용도Heating and cooling
제품 유형Supercal 5
제품군Energy meters
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.69 킬로그램
순중량0.63 킬로그램
Volume2.414 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424691264
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens