Energy meters, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Heating and cooling, mains unit, M-bus module
187F9015
Energy calculator
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Infocal 9
187F9015
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Accuracy standard | Class 2 to EN1434 |
| Ambient class | E2/M1 |
| Ambient humidity [% RH] [Max] | 93 % |
| Approval authority | MID |
| Battery lifetime [Years] | 12 yr |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energy unit | MWh |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| For flow meter | SONO2500 CT |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installation | Return |
| Integrated communication | 2 pulse input |
| Interface module slot 1 | M-bus module |
| IP 보호 클래스 | IP65 |
| Log storage duration [Month] | 36 mo |
| Material Description | INF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus |
| Product line | District Energy Controls |
| Pulse value [pulse/l] | 4.5 l/pulse |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Max] | 25.0 m³/h |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage type | mains unit |
| Temperature sensor diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperature sensor length [mm] | 5 mm |
| Temperature sensors type | Pt 500 |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 구분 | Energy calculator |
| 라벨 제품 | Yes |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 160 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
| 용도 | Heating and cooling |
| 제품 유형 | Infocal 9 |
| 제품군 | Energy meters |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 55 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 5 °C |
| 직경 [mm] | 50 mm |
| 표시 유형 | LCD |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.905 킬로그램 |
| 순중량 | 1.1 킬로그램 |
| Volume | 3.638 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513188 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |