Danfoss logo
DEVI Pipeguard 10 W/m

Heating Cables, SLPG, 1 m, Supply voltage [V] AC: 230, 10W/m@10°C, Twin conductor

088L1082

Cable type: Twin conductor, Product version: Cut-to-length, Heating principle: Self-limiting, Application: Pipe / tank frost protection
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: SLPG

교체를 위한 권장 사항: 088L1716

제품 사양

다음의 기능 포함:
Bending diameter [mm] [Min]50 mm
Cable height [mm]5.8 mm
Cable on drumYes
Cable output [W/m@°C]10W/m@10°C
Cable screenTinned copper braid
Cable width [mm]11.80 mm
Certification companyC CSA US
Cold leadNo
Conductor insulationSelf-limiting matrix
Contains batteriesNo
Cut to lengthYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Filler materialTPE
Flame retardantYes
Heating principleSelf-limiting
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Lead freeYes
Material DescriptionECpipeguard 10 Cut-to-length 230V
Non operating temperature [°C] [Max]85 °C
Outer sheathTPE
Outer sheath colourBlue
다음의 기능 포함:
Product lineElectric Heating
REACH 후보 목록 물질No
Screen braided coverage [%] [Min]70 %
UL markNo
UNSPSC 코드26121601
UV ProtectedNo
Warranty [Year]5
Warranty type5-year product warranty
공급 전압 [V] AC230 V
구분SLPG-10 Cut-to-length 240V
라벨 제품Yes
승인c CSA us
승인 표준DIN 0254: 1994-06
용도Pipe / tank frost protection
운전 온도 [°C] [최대]65 °C
전선의 종류Twin conductor
제품 버전Cut-to-length
제품 유형SLPG
제품군Heating Cables
케이블 길이 [m]1.000 m

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.109 킬로그램
순중량0.108 킬로그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5703466196793