Heating Cables, SLPG, 1 m, Supply voltage [V] AC: 230, 10W/m@10°C, Twin conductor
088L1716
Cable type: Twin conductor, Product version: Cut-to-length, Heating principle: Self-limiting, Application: Pipe / tank frost protection
088L1716
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Bending diameter [mm] [Min] | 50 mm |
| Cable height [mm] | 5.8 mm |
| Cable on drum | Yes |
| Cable output [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
| Cable screen | Tinned copper braid |
| Cable width [mm] | 11.80 mm |
| Certification company | C CSA US |
| Cold lead | No |
| Conductor insulation | Self-limiting matrix |
| Contains batteries | No |
| Cut to length | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Filler material | TPE |
| Flame retardant | Yes |
| Heating principle | Self-limiting |
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Lead free | Yes |
| Material Description | ECpipeguard 10 Cut-to-length 230V |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Outer sheath | TPE |
| Outer sheath colour | Blue |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | Electric Heating |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Screen braided coverage [%] [Min] | 70 % |
| UL mark | No |
| UNSPSC 코드 | 26121601 |
| UV Protected | No |
| Warranty [Year] | 5 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 구분 | ECpipeguard 10 Cut-to-length 230V |
| 라벨 제품 | Yes |
| 승인 | c CSA us |
| 승인 표준 | DIN 0254: 1994-06 |
| 용도 | Pipe / tank frost protection |
| 운전 온도 [°C] [최대] | 65 °C |
| 전선의 종류 | Twin conductor |
| 제품 버전 | Cut-to-length |
| 제품 유형 | SLPG |
| 제품군 | Heating Cables |
| 케이블 길이 [m] | 1.000 m |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 118 그램 |
| 순중량 | 118 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466251867 |