Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, LE, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 80 °, Solid

030B0445

0.40GAL 80S LE V

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]1.46 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.40 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]30
Filter typeSinter
LE anti-drip valveYes
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° S LE
Product lineBurner Components
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호cab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc
SCIP 서류 제품 이름LE Nozzles 0.40-0.60 gph
ShapeConical
Specification point11.6 bar, 2.2 cSt, 788 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
구분0.40GAL 80S LE V
제품 유형LE
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.035 킬로그램
순중량0.034 킬로그램
Volume0.024 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425052828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm