Danfoss logo
070-0030_Accessory_Bag_RSA

LOW PRESSURE SPRING 1-5 Bar.

070-0030

LOW PRESSURE SPRING 1-5 Bar.

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAccessory bag RSA
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
Storage temperature [°C] [Max]120 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
UL markNo
구분LOW PRESSURE SPRING 1-5 Bar.
내용Spring.
제품 유형Accessories for RS
제품군Accessories for Burner Components
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형5 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량78 그램
순중량7 그램
다음의 기능 포함:
Volume0.094 리터
EAN/UPC5702425009730