전환 밸브, DSV 10
148F3054
배출구 연결 유형: G, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4
148F3054
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 24.210 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kv 값 [m³/h] | 5.500 m³/h |
| Material Description | DSV10 Dual stop valve+Kit of SFA10 65bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 내부.외부 배출구 | 내부 |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| 방향 | 3방변 |
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 3/4 |
| 배출구 연결 유형 | G |
| 배출구 연결에 대한 주석 | 유니언 |
| 색 도장 | 적갈색 |
| 승인 | EACUA |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 안전 밸브 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
| 안전 밸브 연결 사이즈 [mm] | 20 mm |
| 안전밸브의 연결 유형 | 용접 니플 |
| 안전밸브의 연결 표준 | EN 10220 |
| 연결표준 | EN 10220ISO 228-1 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 유체그룹 | 1 |
| 장치 | 캡 |
| 제품 유형 | DSV 10 |
| 제품군 | 압력 조절 밸브 |
| 제품명 | 전환 밸브 |
| 제품의 설명 | 이중 스톱 밸브 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 65.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 943 psig |
| 추가 정보 | Outlet: G1/2 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 키트 포함 |
| 흡입구 연결 유형 | ND15 Welding nipples |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.548 킬로그램 |
| 순중량 | 1.45 킬로그램 |
| Volume | 3.627 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428657358 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |