Automatic expansion valves
Product types shown: 1

AXV
AXV I은 정압 조절기로, 모든 작동 조건에서 일정한 증발 압력을 유지하도록 설계되었습니다. 증발기 압력이 변하면 밸브가 열리거나 닫혀 증발기로 유입되는 냉매의 흐름을 제어합니다. 이 기능을 통해 주입 밸브 또는 고온 가스 바이패스 밸브로 사용할 수 있습니다.
AXV H 용량 고온 가스 바이패스 밸브는 증발 온도가 약 0°C인 환경에서 압축기 용량을 실제 증발기 부하에 맞게 조절합니다. 냉동 시스템의 고압 및 저압 측 사이의 바이패스에 장착됩니다. AXV H는 고압 측에서 고온 가스/저온 가스를 주입하여 압축기 흡입 압력을 유지합니다.
AXV I은 증발기 출구의 과열도 대신 증발기 압력에 따라 냉매 흐름을 제어하는 주입 기능을 제공합니다. 이를 통해 무구 설계가 가능합니다.