Danfoss logo
AXV-product-category

AXV

AXV I은 정압 조절기로, 모든 작동 조건에서 일정한 증발 압력을 유지하도록 설계되었습니다. 증발기 압력이 변하면 밸브가 열리거나 닫혀 증발기로 유입되는 냉매의 흐름을 제어합니다. 이 기능을 통해 주입 밸브 또는 고온 가스 바이패스 밸브로 사용할 수 있습니다.
AXV H 용량 고온 가스 바이패스 밸브는 증발 온도가 약 0°C인 환경에서 압축기 용량을 실제 증발기 부하에 맞게 조절합니다. 냉동 시스템의 고압 및 저압 측 사이의 바이패스에 장착됩니다. AXV H는 고압 측에서 고온 가스/저온 가스를 주입하여 압축기 흡입 압력을 유지합니다.
AXV I은 증발기 출구의 과열도 대신 증발기 압력에 따라 냉매 흐름을 제어하는 주입 기능을 제공합니다. 이를 통해 무구 설계가 가능합니다.

Features and benefits

  • 전구와 모세관이 없는 개선된 디자인
  • 쉽고, 무수이며, 빠른 브레이징을 위한 바이메탈 연결
  • 광범위한 용량 범위와 광범위한 압력 범위
  • 고압 냉매용 이중 다이어프램. 1~7bar(R410A 사용 시 1~11bar)의 넓은 조절 범위
  • 간편한 조절을 위한 압력 설정 캡
  • 냉매에 구애받지 않습니다. -40°C부터 140°C까지 넓은 온도 범위. 소프트 스타트를 위한 블리드 기능(옵션)
  • 안정적인 조절. 컴팩트한 디자인
  • 스테인리스 스틸, 밀폐형 솔더 버전
  • 레이저 용접, 스테인리스 스틸 다이어프램 요소
  • 낮은 자기이력(hysteresis)