Danfoss logo
Thermostat, RT14L_017L003466

온도 조절기, RT14L

017L003466

온도 범위 [°C]: -5 - 30, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT(중립대), 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP66

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2단선/연선: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kV단락 방지, 퓨즈: 10A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionRT14L THERMOSTAT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP 서류 제품 이름RT Thermo & RT Diff. Thermo
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-5 °C
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최대]5.0 °C
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최소]1.5 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최대]5.0 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최소]1.5 °C
디퍼렌셜 유형조절형
모세관 길이 [mm]2000 mm
모세관 길이 분율 [in]78 3/4 in
복귀기능자동
서비스 가능접점 시스템
센서 사이즈 (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/4 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
센서 유형원격 감온통
다음의 기능 포함:
값
승인CCCCEEACGLLVDRoHSRoHS ChinaUA
온도 범위 [°F] [최대]86 °F
온도 범위 [°F] [최소]23 °F
외함 정격 IPIP66
전기 사양 표준EN 60947-4/-5
전기 연결 수/암암
전기적 연결나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기2xPg 13.5
전기적 연결 표준DIN 40430
접점 디퍼렌셜 [°C]1.5 °C
접점기능SPDT(중립대)
접점의 정격AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형RT14L
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명온도 조절기
제품의 설명온도 조절기
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
최대 센서 온도 [°C]150 °C
최대 센서 온도 [°F]302.0 °F
최대 중립대 [°C]5.0 °C
충전 유형흡수
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형15 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.986 킬로그램
순중량0.874 킬로그램
Volume2.685 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428042598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm