스위치

압력 스위치

듀얼 압력 스위치

카트리지 타입 압력 스위치
Cartridge pressure switches are compact disc-type pressure switches with fixed setpoints for long-standing use in refrigeration and air conditioning systems. They provide automatic or manual reset limit protection, can be mounted directly on refrigeration systems, and are designed to reduce installation costs and save space. In the cold room context, ACB is also relevant as part of the wider cold room component set.

CO2용 압력 스위치

차압 스위치

온도 스위치

액레벨 스위치

유량 스위치

스위치 스페어 파트 및 액세사리