Danfoss logo
Thermostat, RT107E_017-515366

온도 조절기, RT123E

017-618366

온도 범위 [°C]: 150 - 250, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT 금, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 5000, 외함 정격 IP: IP66

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 판매 텍스트-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2단선/연선: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kV단락 방지, 퓨즈: 10A
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRT123E Thermostat M/15 ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP 서류 제품 이름RT Thermo & RT Diff. Thermo
Temperature range [°C] [max]250 °C
Temperature range [°C] [min]150 °C
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최대]9.0 °C
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최소]1.8 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최대]30.0 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최소]6.5 °C
디퍼렌셜 유형조절형
모세관 길이 [mm]5000 mm
모세관 길이 분율 [in]196 7/8 in
복귀기능자동
서비스 가능접점 시스템
센서 사이즈 (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/4 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
다음의 기능 포함:
값
센서 유형원격 감온통
승인ATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSRoHS ChinaTYSKUA
온도 범위 [°F] [최대]482 °F
온도 범위 [°F] [최소]302 °F
외함 정격 IPIP66
전기 사양 표준EN 60947-4/-5
전기 연결 수/암암
전기적 연결나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기2xPg 13.5
전기적 연결 표준DIN 40430
접점기능SPDT 금
접점의 정격Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형RT123E
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명온도 조절기
제품의 설명온도 조절기
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]149 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
최대 센서 온도 [°C]300 °C
최대 센서 온도 [°F]572.0 °F
충전 유형부분
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형15 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.318 킬로그램
순중량0.974 킬로그램
Volume2.685 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428986359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm