온도 조절기, RT107
017-514566
온도 범위 [°C]: 70 - 150, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 10000, 외함 정격 IP: IP66
017-514566
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EN 60947 배선 속성 | 연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2단선/연선: 0.2-2.5 mm2 |
| EN 60947 전기 속성 | 절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kV단락 방지, 퓨즈: 10A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | RT107 Thermostat M/9 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP 서류 제품 이름 | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| 디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최대] | 8.0 °C |
| 디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최소] | 1.8 °C |
| 디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최대] | 25.0 °C |
| 디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최소] | 6.0 °C |
| 디퍼렌셜 유형 | 조절형 |
| 모세관 길이 [mm] | 10000 mm |
| 모세관 길이 분율 [in] | 393 11/16 in |
| 복귀기능 | 자동 |
| 서비스 가능 | 접점 시스템 |
| 센서 사이즈 (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
| 센서 사이즈 (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 센서 유형 | 원격 감온통 |
| 승인 | CCCCECMIMDNVEACGLKRLRLVDNKKRoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 302 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | 158 °F |
| 외함 정격 IP | IP66 |
| 전기 사양 표준 | EN 60947-4/-5 |
| 전기 연결 수/암 | 암 |
| 전기적 연결 | 나사형 케이블 도입부 |
| 전기적 연결 크기 | 2xPg 13.5 |
| 전기적 연결 표준 | DIN 40430 |
| 접점기능 | SPDT |
| 접점의 정격 | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| 제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | RT107 |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 온도 조절기 |
| 제품의 설명 | 온도 조절기 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 최대 센서 온도 [°C] | 215 °C |
| 최대 센서 온도 [°F] | 419.0 °F |
| 충전 유형 | 부분 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 9 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.392 킬로그램 |
| 순중량 | 1.28 킬로그램 |
| Volume | 4.643 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120369 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |