온도 조절기, KP TECA 3F
060L128366
온도 범위 [°C]: -30 - 15, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 모세관 센서, 모세관 길이 [mm]: 3000, 외함 정격 IP: IP30
060L128366
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EN 60947 배선 속성 | 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 전기 속성 | 절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | KP TECA 3F Thermostat M/14 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP 서류 번호 | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP 서류 제품 이름 | KP KPS KPU Thermostat |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 파일명 | E31024 |
| 디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최대] | 7.0 °C |
| 디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최소] | 1.5 °C |
| 디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [K] [최대] | 7.0 K |
| 디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [K] [최소] | 1.5 K |
| 디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최대] | 23.0 °C |
| 디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최소] | 5.5 °C |
| 디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최대] | 23.0 K |
| 디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최소] | 5.5 K |
| 디퍼렌셜 유형 | 조절형 |
| 모세관 길이 [mm] | 3000 mm |
| 모세관 길이 분율 [in] | 118 in |
| 방진방수 등급 Nema (~) | 1 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 복귀기능 | 자동 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 센서 유형 | 모세관 센서 |
| 승인 | BVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 59 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 외함 정격 IP | IP30 |
| 전기 사양 표준 | EN 60947-5 |
| 전기적 연결 | 고무 케이블 글랜드 |
| 전기적 연결 크기 | 6-14 mm |
| 접점기능 | SPDT |
| 접점의 정격 | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| 제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | KP TECA 3F |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 온도 조절기 |
| 제품의 설명 | 온도 조절기 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 150 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| 최대 센서 온도 [°C] | 120 °C |
| 최대 센서 온도 [°F] | 248.0 °F |
| 충전 유형 | 가스 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 14 pc |
| 포함된 부품 | 나사벽면 브래킷 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.606 킬로그램 |
| 순중량 | 0.007 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 1.468 리터 |
| EAN/UPC | 5702424294571 |