Danfoss logo
Thermostat, KP62, WEB060L8046

온도 조절기, KP62

060L111066

온도 범위 [°C]: -30 - 15, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 실내 센서, 외함 정격 IP: IP30

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP62 THERMOSTAT
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 서류 번호c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP 서류 제품 이름KP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
UL markYes
UL 승인 파일명E31024
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최대]8.0 °C
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최소]2.0 °C
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [K] [최대]8.0 K
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [K] [최소]2.0 K
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최대]20.0 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최소]5.0 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최대]20.0 K
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최소]5.0 K
디퍼렌셜 유형조절형
방진방수 등급 Nema (~)1
복귀기능자동
서비스 가능아니요
다음의 기능 포함:
값
센서 사이즈 (Ø x L) [in]1 x 3 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]25 x 78 mm
센서 유형실내 센서
승인BVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
온도 범위 [°F] [최대]59 °F
온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
외함 정격 IPIP30
장치상판µ stop
전기 사양 표준EN 60947-5
전기적 연결고무 케이블 글랜드
전기적 연결 크기6-14 mm
접점기능SPDT
접점의 정격AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KP62
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명온도 조절기
제품의 설명온도 조절기
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]150 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
최대 센서 온도 [°C]80 °C
최대 센서 온도 [°F]176.0 °F
충전 유형흡수
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형32 pc
포함된 부품벽면 브래킷

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.514 킬로그램
순중량0.446 킬로그램
Volume1.281 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428014847
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm