스위치 부속품, 수격 작용 방지 장치
060-104866
유형 명칭: 수격 작용 방지 장치, 제품 용도: KP, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20
060-104866
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Damping Device |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 압력 유입구 연결 사이즈 [in] | 1/4 in |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 유입구 연결 유형 | 플레어 |
| 유형 명칭 | 수격 작용 방지 장치 |
| 제품 용도 | KP |
| 제품 용도 비고 | Ø 0.3 mm hole |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | 스위치 부속품 |
| 제품명 | 수격 작용 방지 장치 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.011 킬로그램 |
| 순중량 | 0.049 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.653 리터 |
| EAN/UPC | 5702428017565 |