Danfoss logo
RT19W Pressure switch, G1/2, code 017-518166

압력 스위치, RT32B

017-524866

조절범위 [bar] Pe: 5 - 25, 차압 압력 [bar]: 0.4, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동 최소, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP54, 최대 작동 압력 [bar]: 42

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contact rating @ 250K cyclesAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2단선/연선: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kV단락 방지, 퓨즈: 10A
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRT32B Pressure Switch M/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP 서류 제품 이름RT Presso_Diff.Presso
구분IV
복귀기능수동 최소
서비스 가능접점 시스템
승인CCCCEEACLVDPEDRMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUA
압력 감지 소자벨로우즈
압력 수/암수
압력 연결 사이즈1/2
압력 연결 유형G
압력연결 표준ISO 228-1
외함 정격 IPIP54
유체그룹1
전기 사양 표준EN 60947-4/-5
전기 연결 수/암암
다음의 기능 포함:
값
전기적 연결나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기2xPg 13.5
전기적 연결 표준DIN 40430
접점기능SPDT
접점의 정격AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형RT32B
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대]25.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]5.00 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대]362.60 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]72.50 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
차압 압력 [bar]0.40 bar
차압 압력 [psi]5.80 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe47.0 bar
최대 시험 압력 [psig]682.0 psig
최대 작동 압력 [bar]42.0 bar
최대 작동 압력 [psig]610 psig
파괴 압력 [bar]136.0 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형15 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.96 킬로그램
순중량0.85 킬로그램
Volume2.685 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428042970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm