Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

압력 스위치, RT5A

017-505266

조절범위 [bar] Pe: 4 - 17, 차압 압력 [bar]: 1.2 - 4, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 12 x 1.5, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2단선/연선: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kV단락 방지, 퓨즈: 10A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRT5A PRESSOSTAT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP 서류 제품 이름RT Presso_Diff.Presso
UL 승인 냉매R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
냉매R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
복귀기능자동
서비스 가능접점 시스템
승인CCCCECMIMEACLVDNKKRMRSRoHSRoHS ChinaUA
압력 감지 소자벨로우즈
압력 수/암
압력 연결 사이즈12 x 1.5
압력 연결 유형M
압력 연결 정보절단 링 6mm 관
압력연결 표준ISO 8434-1
외함 정격 IPIP66
전기 사양 표준EN 60947-4/-5
전기 연결 수/암
다음의 기능 포함:
전기적 연결나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기2xPg 13.5
전기적 연결 표준DIN 40430
접점기능SPDT
접점의 정격AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형RT5A
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대]17.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]4.00 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대]246.60 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]58.00 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
차압 압력 [bar] [최대]4.00 bar
차압 압력 [bar] [최소]1.20 bar
차압 압력 [psi] [최대]58.00 psi
차압 압력 [psi] [최소]17.40 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe25.0 bar
최대 시험 압력 [psig]363.0 psig
최대 작동 압력 [bar]22.0 bar
최대 작동 압력 [psig]320 psig
파괴 압력 [bar]88.0 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형15 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.852 킬로그램
순중량0.742 킬로그램
Volume2.685 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428517485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm