Danfoss logo
RT116 Pressure switch, G3/8, code 017-520066

압력 스위치, RT116

017-141166

조절범위 [bar] Pe: 1 - 10, 차압 압력 [bar]: 0.33 - 1.3, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2단선/연선: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kV단락 방지, 퓨즈: 10A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRT116 Pressure Switch I/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP 서류 제품 이름RT Presso_Diff.Presso
동일제품017-520066
복귀기능자동
서비스 가능접점 시스템
승인BVCCCCECMIMDNVEACGLKRLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
압력 감지 소자벨로우즈
압력 수/암
압력 연결 사이즈3/8
압력 연결 유형G
압력연결 표준ISO 228-1
외함 정격 IPIP66
전기 사양 표준EN 60947-4/-5
전기 연결 수/암
전기적 연결나사형 케이블 도입부
다음의 기능 포함:
전기적 연결 크기2xPg 13.5
전기적 연결 표준DIN 40430
접점기능SPDT
접점의 정격AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형RT116
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대]10.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]1.00 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대]145.00 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]14.50 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
차압 압력 [bar] [최대]1.30 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.33 bar
차압 압력 [psi] [최대]18.90 psi
차압 압력 [psi] [최소]4.80 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe25.0 bar
최대 시험 압력 [psig]363.0 psig
최대 작동 압력 [bar]22.0 bar
최대 작동 압력 [psig]320 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.963 킬로그램
순중량0.853 킬로그램
Volume3.33 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423142118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm