Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, capilary tube, man reset )

압력 스위치, KPU1B

060-5234

조절범위 [bar] Pe: -0.9 - 7, 차압 압력 [bar]: 0.7, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동 최소, 압력 연결 유형: 플레어 너트, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 암, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 17

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKPU1B Pressure Switch M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 서류 번호2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP 서류 제품 이름KPU Pressure Switch
UL markYes
UL 승인 냉매R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
UL 승인 파일명E31024
냉매R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
모세관 길이 [mm]900 mm
모세관 길이 분율 [in]36 in
방진방수 등급 Nema (~)1
복귀기능수동 최소
서비스 가능아니요
승인CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
압력 감지 소자벨로우즈
압력 수/암암
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형플레어 너트
압력연결 표준DIN 8912
오일프리 냉매R134aR513AR515B
다음의 기능 포함:
값
외함 정격 IPIP30
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
전기 연결 비고for ½ in male pipe thread
전기적 연결구멍
전기적 연결 크기7/8 in
접점기능SPDT
접점의 정격144 A, 240 V AC24 A, 240 V acDC=12 W pilot dutyFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KPU1B
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명저압 제어
조절범위28 inHg - 100 psig
조정 범위 [bar] Pe [최대]7.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]-0.90 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대]100.00 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]-14.00 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력 [bar]0.70 bar
차압 압력 [psi]10.00 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe20.0 bar
최대 시험 압력 [psig]290.0 psig
최대 작동 압력 [bar]17.0 bar
최대 작동 압력 [psig]250 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.734 킬로그램
순중량0.699 킬로그램
Volume1.151 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428063654
Proposition 65Cancer