Danfoss logo
Pressure switch, KP6AS_060-537366

압력 스위치, KP6AS

060-537366

조절범위 [bar] Pe: 8 - 42, 차압 압력 [bar]: 4, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동 최대, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 12 x 1.5, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 46.5

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKP6AS Pressure Switch M/36
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 서류 번호ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP 서류 제품 이름KP Pressure Switch
UL markYes
UL 승인 냉매R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744
UL 승인 파일명E31024
구분IV
냉매R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744
방진방수 등급 Nema (~)1
복귀기능수동 최대
서비스 가능아니요
승인CCCCEEACGLLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
압력 감지 소자벨로우즈
압력 수/암수
압력 연결 사이즈12 x 1.5
압력 연결 유형M
압력 연결 정보절단 링 6mm 관
압력연결 표준ISO 8434-1
다음의 기능 포함:
값
오일프리 냉매R134aR513AR515B
외함 정격 IPIP30
유체그룹1
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
전기적 연결고무 케이블 글랜드
전기적 연결 크기6-14 mm
접점기능SPDT
접점의 정격AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KP6AS
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대]42.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]8.00 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대]610.00 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]116.00 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]149 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-13 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력 [bar]4.00 bar
차압 압력 [psi]58.00 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe46.5 bar
최대 시험 압력 [psig]675.0 psig
최대 작동 압력 [bar]46.5 bar
최대 작동 압력 [psig]675 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형36 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.346 킬로그램
순중량0.293 킬로그램
Volume0.57 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428045612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm