Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

압력 스위치, KP1

060-515366

조절범위 [bar] Pe: -0.9 - 7, 차압 압력 [bar]: 0.7, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동 최소, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 17

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKP1 Pressure Switch I/48
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 서류 번호1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP 서류 제품 이름KP KPI
UL markYes
UL 승인 냉매R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
UL 승인 파일명E31024MH27572
구분IV
냉매R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
동일제품060-110366
방진방수 등급 Nema (~)1
복귀기능수동 최소
서비스 가능아니요
승인BVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
압력 감지 소자벨로우즈
압력 수/암수
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형플레어
다음의 기능 포함:
값
압력연결 표준DIN 8906
오일프리 냉매R134aR513AR515B
외함 정격 IPIP30
유체그룹1
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
전기적 연결고무 케이블 글랜드
전기적 연결 크기6-14 mm
접점기능SPDT
접점의 정격AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KP1
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명압력 스위치
조절범위27 inHg - 101 psig
조정 범위 [bar] Pe [최대]7.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]-0.90 bar
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]149 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-13 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력 [bar]0.70 bar
차압 압력 [psi]10.00 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe20.0 bar
최대 시험 압력 [psig]290.0 psig
최대 작동 압력 [bar]17.0 bar
최대 작동 압력 [psig]245 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형48 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.28 킬로그램
순중량0.245 킬로그램
Volume0.46 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424694708
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm