압력 스위치, KP7B
060-508966
조절범위 [bar] Pe: 8 - 32, 차압 압력 [bar]: 4, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동 최대, 압력 연결 유형: 연납, ODF, 압력 수/암: 암, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 35
060-508966
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EN 60947 배선 속성 | 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 전기 속성 | 절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | KP7B Pressure Switch M/32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP 서류 번호 | ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4 |
| SCIP 서류 제품 이름 | KP Pressure Switch |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| UL 승인 파일명 | E31024 |
| 구분 | IV |
| 냉매 | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| 방진방수 등급 Nema (~) | 1 |
| 복귀기능 | 수동 최대 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | BVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| 압력 감지 소자 | 벨로우즈 |
| 압력 수/암 | 암 |
| 압력 연결 사이즈 | 6 mm |
| 압력 연결 유형 | 연납, ODF |
| 압력연결 표준 | EN 1254-1 |
| 오일프리 냉매 | R134aR513AR515B |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 외함 정격 IP | IP30 |
| 유체그룹 | 1 |
| 윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
| 전기적 연결 | 고무 케이블 글랜드 |
| 전기적 연결 크기 | 6-14 mm |
| 접점기능 | SPDT |
| 접점의 정격 | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| 제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | KP7B |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 압력 스위치 |
| 제품의 설명 | 압력 스위치 |
| 조정 범위 [bar] Pe [최대] | 32.00 bar |
| 조정 범위 [bar] Pe [최소] | 8.00 bar |
| 조정 범위 [psig] Pe [최대] | 464.00 psig |
| 조정 범위 [psig] Pe [최소] | 116.00 psig |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 149 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -13 °F |
| 주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| 차압 압력 [bar] | 4.00 bar |
| 차압 압력 [psi] | 58.00 psi |
| 최대 시험 압력 [bar] Pe | 35.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 510.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 35.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 510 psig |
| 파괴 압력 [bar] | 140.0 bar |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 32 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.386 킬로그램 |
| 순중량 | 0.351 킬로그램 |
| Volume | 1.281 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428012416 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |