Danfoss logo
Pressure switch, KP5_060-205491, WEB060-8127

압력 스위치, KP7B

060-205491

조절범위 [bar] Pe: 8 - 32, 차압 압력 [bar]: 4, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동 최대, 압력 연결 유형: 플레어 너트, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 암, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 35

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP7B Pressure Switch M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 서류 번호1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP 서류 제품 이름KP KPI
UL markYes
UL 승인 냉매R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513A
UL 승인 파일명E31024
구분IV
냉매R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
모세관 길이 [mm]900 mm
모세관 길이 분율 [in]36 in
방진방수 등급 Nema (~)1
복귀기능수동 최대
서비스 가능아니요
승인BVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
압력 감지 소자벨로우즈
압력 수/암암
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형플레어 너트
압력연결 표준DIN 8912
오일프리 냉매R134aR513AR515B
외함 정격 IPIP30
다음의 기능 포함:
값
유체그룹1
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
전기 연결 수/암암
전기적 연결스위블 케이블 커넥터
전기적 연결 크기NPSM 1/2 - 14
접점기능SPDT
접점의 정격120Vac,16FLA,96LRA,3A파일럿듀티16 A 저항, 단상8 A 저항, 단상240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KP7B
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대]32.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]8.00 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대]464.00 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]116.00 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]149 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-13 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력 [bar]4.00 bar
차압 압력 [psi]58.00 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe35.0 bar
최대 시험 압력 [psig]510.0 psig
최대 작동 압력 [bar]35.0 bar
최대 작동 압력 [psig]510 psig
파괴 압력 [bar]140.0 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형32 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.474 킬로그램
순중량0.439 킬로그램
Volume1.281 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424498207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm