Danfoss logo
KP5 Pressure Switch, WEB060-8091

압력 스위치, KP5

060-117991

조절범위 [bar] Pe: 8 - 32, 차압 압력 [bar]: 1.8 - 6, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: 연납, ODF, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 암, 외함 정격 IP: IP44, 최대 작동 압력 [bar]: 35

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP5 Pressure Switch M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 서류 번호1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP 서류 제품 이름KP KPI
UL markYes
UL 승인 냉매R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL 승인 파일명E31024
냉매R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
방진방수 등급 Nema (~)2
복귀기능자동
서비스 가능아니요
승인BVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
압력 감지 소자벨로우즈
압력 수/암암
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형연납, ODF
압력연결 표준EN 1254-1
오일프리 냉매R134aR513AR515B
외함 정격 IPIP44
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
다음의 기능 포함:
값
전기적 연결고무 케이블 글랜드
전기적 연결 크기6-14 mm
접점기능SPDT
접점의 정격AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KP5
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대]32.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]8.00 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대]464.00 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]116.00 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]149 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력 [bar] [최대]6.00 bar
차압 압력 [bar] [최소]1.80 bar
차압 압력 [psi] [최대]87.00 psi
차압 압력 [psi] [최소]26.00 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe35.0 bar
최대 시험 압력 [psig]510.0 psig
최대 작동 압력 [bar]35.0 bar
최대 작동 압력 [psig]510 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형32 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.338 킬로그램
순중량0.303 킬로그램
Volume1.277 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424498313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm