압력 스위치, KP1E
060-533666
조절범위 [bar] Pe: -0.2 - 7.5, 차압 압력 [bar]: 0.7 - 4, 접점기능: SPDT 금, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP44, 최대 작동 압력 [bar]: 17
060-533666
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| ATEX 판매 텍스트 | -20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EN 60947 배선 속성 | 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 전기 속성 | 절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | KP1E Pressure Switch M/36 ATEX |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP 서류 번호 | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP 서류 제품 이름 | KP KPI |
| UL 승인 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR600R600a |
| 구분 | IV |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a |
| 방진방수 등급 Nema (~) | 2 |
| 복귀기능 | 자동 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | ATEX - 부문 3 - 영역 2CCCCEEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAcURus |
| 압력 감지 소자 | 벨로우즈 |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 사이즈 | 1/4 |
| 압력 연결 유형 | 플레어 |
| 압력연결 표준 | DIN 8906 |
| 오일프리 냉매 | R1234ze(E)R516A |
| 외함 정격 IP | IP44 |
| 유체그룹 | 1 |
| 윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 장치 | 벨로우즈 스톱 |
| 전기 연결 비고 | 메탈 케이블 글랜드 |
| 전기 연결 수/암 | 암 |
| 전기적 연결 | 나사형 케이블 도입부 |
| 전기적 연결 크기 | Pg 13.5 |
| 전기적 연결 표준 | DIN 40430 |
| 접점기능 | SPDT 금 |
| 접점의 정격 | Ci max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max. 30 V |
| 제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | KP1E |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 압력 스위치 |
| 제품의 설명 | 압력 스위치 |
| 조절범위 | 6 inHg - 108 psig |
| 조정 범위 [bar] Pe [최대] | 7.50 bar |
| 조정 범위 [bar] Pe [최소] | -0.20 bar |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 40 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -20 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 104 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -4 °F |
| 주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 4.00 bar |
| 차압 압력 [bar] [최소] | 0.70 bar |
| 차압 압력 [psi] [최대] | 58.00 psi |
| 차압 압력 [psi] [최소] | 10.00 psi |
| 최대 시험 압력 [bar] Pe | 20.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 138.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 17.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 246 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 36 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.368 킬로그램 |
| 순중량 | 0.358 킬로그램 |
| Volume | 0.57 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424066888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |