Danfoss logo
Pressure switch, KP6EW, WEB060-8301

압력 스위치, KP6EW

060-522466

조절범위 [bar] Pe: 8 - 42, 차압 압력 [bar]: 4 - 10, 접점기능: SPDT 금, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: 연납, ODF, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 암, 외함 정격 IP: IP44, 최대 작동 압력 [bar]: 46.5

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 판매 텍스트-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kV단락 방지, 퓨즈: 10A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKP6EW Pressure Switch M/32 ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 서류 번호1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP 서류 제품 이름KP KPI
UL 승인 냉매R1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR516AR600R600a
구분IV
냉매R1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR452BR454AR454BR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
방진방수 등급 Nema (~)2
복귀기능자동
서비스 가능아니요
승인ATEX - 부문 3 - 영역 2CCCCEEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAcURus
압력 감지 소자벨로우즈
압력 수/암암
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형연납, ODF
압력연결 표준EN 1254-1
오일프리 냉매R1234ze(E)R516A
외함 정격 IPIP44
유체그룹1
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
다음의 기능 포함:
값
전기 연결 비고메탈 케이블 글랜드
전기 연결 수/암암
전기적 연결나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기Pg 13.5
전기적 연결 표준DIN 40430
접점기능SPDT 금
접점의 정격Ci max: 0.5 nFIi max: 0.1 ALi max: 0.2 μHPi max: 1 WUi max: 30 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KP6EW
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대]42.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]8.00 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대]610.00 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]116.00 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대]60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]140 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력 [bar] [최대]10.00 bar
차압 압력 [bar] [최소]4.00 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.00 psi
차압 압력 [psi] [최소]58.00 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe46.5 bar
최대 시험 압력 [psig]675.0 psig
최대 작동 압력 [bar]46.5 bar
최대 작동 압력 [psig]675 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형32 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.427 킬로그램
순중량0.385 킬로그램
Volume1.281 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428659680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm