Danfoss logo
KPU Pressure switch (dual, flare, auto / auto)

압력 스위치, KPU16W

060-5251

좌측조절 [bar]Pe: -0.2 - 7.5, 조정 우측 [bar]Pe: 8 - 42, 차압 압력좌측 [bar]: 0.7 - 4, 차압 압력우측 [bar]: 4, 접점기능: SPDT+SPST(NO), 좌측 복귀기능: 자동, 우측 복귀기능: 자동

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKPU16W Pressure Switch M/14
MWP 우측 [bar] Pe46.5 bar
MWP 우측 [psig] Pe675.0 psig
MWP 좌측 [bar] Pe17.0 bar
MWP 좌측 [psig] Pe250 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 서류 번호2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP 서류 제품 이름KPU Pressure Switch
UL markYes
UL 승인 냉매R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
UL 승인 파일명E31024
구분IV
냉매R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
방진방수 등급 Nema (~)1
서비스 가능아니요
승인CELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2
압력 감지 소자벨로우즈
압력 수/암수
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형플레어
압력연결 표준DIN 8906
오일프리 냉매R134aR513AR515B
외함 정격 IPIP30
우측 복귀기능자동
유체그룹1
다음의 기능 포함:
값
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
전기 연결 비고for ½ in male pipe thread
전기적 연결구멍
전기적 연결 크기7/8 in
접점기능SPDT+SPST(NO)
접점의 정격144 A, 240 V AC24 A, 240 V acDC=12 W pilot dutyFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KPU16W
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명이원 압력 제어
조정 우측 [bar]Pe [최대]42.0 bar
조정 우측 [bar]Pe [최소]8.0 bar
조정 우측 [psig]Pe [최대]600.0 psig
조정 우측 [psig]Pe [최소]100.0 psig
조정 좌측 [bar]Pe [최대]7.50 bar
조정 좌측 [bar]Pe [최소]-0.20 bar
조정 좌측 [psig]Pe [최대]108.00 psig
조정 좌측 [psig]Pe [최소]-3.00 psig
조정 좌측 범위 Pe6 inHg - 108 psig
좌측 복귀기능자동
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력우측 [bar]4.0 bar
차압 압력우측 [psi]60.0 psi
차압 압력좌측 [bar] [최대]4.00 bar
차압 압력좌측 [bar] [최소]0.70 bar
차압 압력좌측 [psi] [최대]60.0 psi
차압 압력좌측 [psi] [최소]10.0 psi
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형14 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.907 킬로그램
순중량0.862 킬로그램
Volume1.078 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428063876
Proposition 65Cancer